(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· La tensión se distribuye en toda la longitud del ajuste, evitando la rotura de la rosca y aumentando la fuerza de sujeción o tracción, lo que como resultado, mejora la fuerza de sujeción mayor que el tornillo original
· Las herramientas dedicadas permiten la inserción y extracción sin lenguas
· La extracción no dañará las roscas macho ni el producto
· No es necesario romper las lengüetas, buscar las lengüetas rotas o verificar con calibres
[Aplicaciones]
· Ejemplo de aplicación: Piezas de equipos semiconductores, herramientas neumáticas, robots industriales, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TL03043 |
TL03543-4-40-1.5D |
TL03563 |
TL03583 |
TL03603 |
Cargando…
Categoría | Insertos Tangless | Aplicación | Metal ligero | Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo tornillo | Hilo unificado (grueso) | Muesca | Presencia | A | Estándar |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente