(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de fijación de punta giratoria de perfil bajo - M16, fino

Tornillo de fijación de punta giratoria de perfil bajo - M16, fino

La rosca de paso fino permite un ajuste preciso
La bola móvil de cara plana permite una transmisión de carga plana
Esta es una imagen representativa de la serie del número de pieza 22720.6040.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22720.5230
22720.5232
22720.5240
22720.5242
22720.6030
22720.6032
22720.6040
22720.6042
22720.6230
22720.6232
22720.6240
22720.6242
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material l2
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

Acero5.6M4 x 0,351.3
1 Pieza(s)

12 Días

Acero9.6M4 x 0,351.3
1 Pieza(s)

12 Días

Acero5.6M4 x 0,51.3
1 Pieza(s)

12 Días

Acero9.6M4 x 0,51.3
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable-M4 x 0,35-
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable-M4 x 0,35-
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable-M4 x 0,5-
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable-M4 x 0,5-
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable5.6M4 x 0,351.3
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable9.6M4 x 0,351.3
1 Pieza(s)

12 Días

----
1 Pieza(s)

12 Días

----

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico