(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de fijación de punta giratoria de perfil bajo - M16

Tornillo de fijación de punta giratoria de perfil bajo - M16

Los tornillos de empuje con punta de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.
La bola móvil de cara plana permite una transmisión de carga plana.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22700.0661
22700.0662
22700.0761
22700.0762
22700.0841
22700.0842
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material l2
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

Acero20
1 Pieza(s)

12 Días

Acero25
1 Pieza(s)

12 Días

Acero20
1 Pieza(s)

12 Días

Acero25
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable20
1 Pieza(s)

12 Días

Acero inoxidable25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

WS(mm) 8 d1(mm) M16 d3(mm) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico