(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22370.0198 |
22370.0338 |
22370.0478 |
22370.0858 |
Cargando…
Material (sección de pin) | Acero inoxidable | Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Resorte | Acero inoxidable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente