(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango ergonómico con color seleccionable, largos.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango ergonómico con color seleccionable, largos.

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.

PDF

Número de Parte
22370.0145
22370.0146
22370.0147
22370.0148
22370.0149
22370.0150
22370.0151
22370.0157
22370.0158
22370.0159
22370.0161
22370.0171
22370.0172
22370.0173
22370.0181
22370.0182
22370.0183
22370.0191
22370.0193
22370.0194
22370.0195
22370.0196
22370.0197
22370.0198
22370.0204
22370.0217
22370.0218
22370.0219
22370.0220
22370.0237
22370.0238
22370.0239
22370.0240
22370.0241
22370.0242
22370.0243
22370.0251
22370.0253
22370.0257
22370.0261
22370.0265
22370.0266
22370.0267
22370.0269
22370.0270
22370.0271
22370.0272
22370.0273
22370.0274
22370.0275
22370.0276
22370.0277
22370.0278
22370.0279
22370.0285
22370.0286
22370.0287
22370.0288
22370.0289
22370.0290
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

5355.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5405.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5455.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5505.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5605.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5705.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5805.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

660733.214.5726.710.86
1 Pieza(s)

12 Días

670733.214.5726.710.86
1 Pieza(s)

12 Días

680733.214.5726.710.86
1 Pieza(s)

12 Días

81009.539.218.48.233.313.48
1 Pieza(s)

12 Días

8909.539.218.48.233.313.48
1 Pieza(s)

12 Días

8109.539.218.48.233.313.48
1 Pieza(s)

12 Días

8159.539.218.48.233.313.48
1 Pieza(s)

12 Días

8609.539.218.48.233.313.48
1 Pieza(s)

12 Días

8709.539.218.48.233.313.48
1 Pieza(s)

12 Días

8809.539.218.48.233.313.48
1 Pieza(s)

12 Días

10151239.218.49.633.313.410
1 Pieza(s)

12 Días

10701239.218.49.633.313.410
1 Pieza(s)

12 Días

10801239.218.49.633.313.410
1 Pieza(s)

12 Días

10901239.218.49.633.313.410
1 Pieza(s)

12 Días

101001239.218.49.633.313.410
1 Pieza(s)

12 Días

101101239.218.49.633.313.410
1 Pieza(s)

12 Días

101201239.218.49.633.313.410
1 Pieza(s)

12 Días

122014.547.625.210.639.716.712
1 Pieza(s)

12 Días

129014.547.625.210.639.716.712
1 Pieza(s)

12 Días

1210014.547.625.210.639.716.712
1 Pieza(s)

12 Días

1211014.547.625.210.639.716.712
1 Pieza(s)

12 Días

1212014.547.625.210.639.716.712
1 Pieza(s)

12 Días

16901947.625.21439.716.716
1 Pieza(s)

12 Días

161001947.625.21439.716.716
1 Pieza(s)

12 Días

161101947.625.21439.716.716
1 Pieza(s)

12 Días

161201947.625.21439.716.716
1 Pieza(s)

12 Días

161301947.625.21439.716.716
1 Pieza(s)

12 Días

161401947.625.21439.716.716
1 Pieza(s)

12 Días

161501947.625.21439.716.716
1 Pieza(s)

12 Días

20502557.133.820.550.721.520
1 Pieza(s)

12 Días

20702557.133.820.550.721.520
1 Pieza(s)

12 Días

20902557.133.820.550.721.520
1 Pieza(s)

12 Días

201102557.133.820.550.721.520
1 Pieza(s)

12 Días

201302557.133.820.550.721.520
1 Pieza(s)

12 Días

201402557.133.820.550.721.520
1 Pieza(s)

12 Días

201502557.133.820.550.721.520
1 Pieza(s)

12 Días

255030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

256030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

257030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

258030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

259030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

2510030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

2511030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

2512030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

2513030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

2514030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

2515030.857.133.82250.721.525
1 Pieza(s)

12 Días

5355.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5405.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5455.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5505.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5605.533.214.5626.710.85
1 Pieza(s)

12 Días

5705.533.214.5626.710.85

Cargando…

 

Información básica

Material (sección de pin) Acero inoxidable Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30
Resorte Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico