(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Émbolos de índice, collares de distancia

Émbolos de índice, collares de distancia

Los collares de distancia adaptan el hilo de los émbolos de índice a diferentes alcances de hilo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22120.0693
22120.0694
22120.0695
22120.0696
22120.0697
22120.0698
22120.0699
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar l
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

6
1 Pieza(s)

12 Días

8
1 Pieza(s)

12 Días

10
1 Pieza(s)

12 Días

12
1 Pieza(s)

12 Días

14
1 Pieza(s)

12 Días

16
1 Pieza(s)

12 Días

18

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable Dimensión d1 20 d2(mm) 22
Temperatura max.(°C) 250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico