(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los émbolos de resorte se pueden usar para ubicar o aplicar presión, como un retén o para la expulsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22080.1104 |
22080.1105 |
22080.1106 |
22080.1108 |
22080.1110 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material del cuerpo | Acero inoxidable | Temperatura max.(°C) | 250 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente