(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Válvula de dedo, serie VHK-A

Válvula de dedo, serie VHK-A

[Características]
· La apertura y cierre de la válvula se visualiza fácilmente por la dirección de la perilla
· Fuerza de operación de perilla pequeña (0,04 a 0,14 N⋅m)
· Con función de prevención de remoción de manija
· Gran precisión de sección eficaz de 2,0 a 17,5 mm2
· Estructura de válvula de asiento con pocos defectos de sellado
· Serie a partir de tubo diámetro exterior ⌀4
· Se pueden seleccionar 4 tipos según las especificaciones de las tuberías
· La válvula de 3 vías descarga la presión residual en el lado 2 (A) con CIERRE (No hay puerto de escape)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VHK2A-10F-10F

Número de Parte
VHK2A-10F-10F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo de ajuste de un toque Número de puertos 2 puertos Número de posiciones de conmutación 2 posiciones normalmente cerradas
Operación de cambio Palanca manual Área seccional efectiva(mm2) 11.99 Área seccional efectiva [clasificación](mm2) ~15
Tipo de puerto de tubería Fontanería de un toque Diámetro del tubo de conexión φ10 Método de montaje Lado
Tipo de fontanería y dirección Superficie lateral directa Especificaciones del puerto de tubería 2 ø 10 Color de la perilla Gris

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VHK2A-10F-10F de la serie Válvula de dedo, serie VHK-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico