(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas industriales de alta resistencia con placa superior pequeña: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris extrapesada resistente a impactos, freno Stop-Fix

Ruedas industriales de alta resistencia con placa superior pequeña: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris extrapesada resistente a impactos, freno Stop-Fix

Plataforma:

Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla y placa superior pesadas, pivote central atornillado y asegurado muy resistente, doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta a los golpes. y cargas de impacto. Eje de rueda atornillado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6. ruedas:

Fabricado en nailon de alta calidad, muy resistente y resistente a los impactos. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LH-SPOG 80K-14-FI
LH-SPOG 100K-14-FI
LH-SPOG 125K-14-FI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días

8581208037
1 Pieza(s)

9 Días

122514010037
1 Pieza(s)

9 Días

171616512540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa giratoria Tope Con tope de rotación Rango de carga(daN) 750.01~
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico