(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas con placa superior de alta resistencia: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris extrapesada resistente a impactos, freno superior

Ruedas con placa superior de alta resistencia: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris extrapesada resistente a impactos, freno superior

Serie de ruedas SPOG:

Hecho de nailon de alta calidad resistente a impactos, muy resistente, diseño de rueda pesada, dureza 70 Shore D, muy baja resistencia a la rodadura y al giro, funcionamiento suave en suelos uniformes, alta resistencia a la abrasión, color gris. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉





Número de Parte
LS-SPOG 127K-16-ST
LS-SPOG 150K-16-ST
LS-SPOG 200K-16-ST
LS-SPOG 201K-16-ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

170125118Carga ligera / media750 kilogramos
1 Pieza(s)

9 Días

200150135Carga ligera / media800 kg
1 Pieza(s)

9 Días

245200167Carga media1250 kilogramos
1 Pieza(s)

9 Días

245200167Carga media1000 kilogramos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico