(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas con placa superior para carga extra pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma negra Blickle EasyRoll sobre núcleo de nailon negro, freno Stop-Top

Ruedas con placa superior para carga extra pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma negra Blickle EasyRoll sobre núcleo de nailon negro, freno Stop-Top

Plataforma:

Construcción de acero soldado especialmente robusta, con rodamiento axial de bolas DIN 711 y rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 en el cabezal giratorio, engrasador montado a prueba de polvo y salpicaduras, atornillado y asegurado con un pivote central soldado muy resistente. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
LS-SE 125K-16-ST
LS-SE 160K-16-ST
LS-SE 200K-16-ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga Resistencia a la temperatura máxima y mínima
1 Pieza(s)

9 Días

170125118320 kilogramos-25°C a +80°C
1 Pieza(s)

9 Días

205160140450 kilos-25°C a +70°C
1 Pieza(s)

9 Días

245200167600 kg-25°C a +80°C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Caucho Características de la rueda Resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero) / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 65 Orilla A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico