(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas con placa superior para carga extra pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane marrón sobre núcleo de aluminio, freno Stop-Top

Ruedas con placa superior para carga extra pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane marrón sobre núcleo de aluminio, freno Stop-Top

Plataforma:

Construcción de acero soldado especialmente robusta, con rodamiento axial de bolas DIN 711 y rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 en el cabezal giratorio, engrasador montado a prueba de polvo y salpicaduras, atornillado y asegurado con un pivote central soldado muy resistente. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6.

Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle besthane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, resistencia a la rodadura muy baja, alta capacidad de carga dinámica, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena resistencia química conexión con el centro de la rueda.

Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
LS-ALB 150K-16-ST
LS-ALB 200K-16-ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

200150135500 kg
1 Pieza(s)

9 Días

245200-800 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 92 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico