(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas con placa superior para carga extra pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane marrón sobre núcleo de aluminio

Ruedas con placa superior para carga extra pesada - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane marrón sobre núcleo de aluminio

Plataforma:

Construcción de acero soldado especialmente robusta, con rodamiento axial de bolas DIN 711 y rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 en el cabezal giratorio, engrasador montado a prueba de polvo y salpicaduras, atornillado y asegurado con un pivote central soldado muy resistente. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6.

Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle besthane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, resistencia a la rodadura muy baja, alta capacidad de carga dinámica, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena resistencia química conexión con el centro de la rueda.

Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
LS-ALB 150K-16
LS-ALB 200K-16
LS-ALB 200K-16-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

200150135500 kg
1 Pieza(s)

9 Días

245200166800 kg
1 Pieza(s)

9 Días

257200196700 kilogramos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15 Tipos de componentes relacionados Cerradura giratoria Tipo de rodamiento Bola de precisión
Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 92 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico