(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas con placa superior para cargas pesadas, rígidas, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane amarillo, con núcleo de hierro fundido

Ruedas con placa superior para cargas pesadas, rígidas, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane amarillo, con núcleo de hierro fundido

Plataforma:

Construcción de acero soldado especialmente robusta. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
BS-GTH 127K-16
BS-GTH 150K-16
BS-GTH 200K-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Categoría de carga Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

170125Carga ligera / media600 kg
1 Pieza(s)

16 Días

200150Carga ligera / media750 kilogramos
1 Pieza(s)

9 Días

245200Carga media1000 kilogramos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada No Dureza de la banda de rodadura y del neumático 92 Orilla A
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico