(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas con placa superior de alta resistencia: ruedas rígidas de nailon color beige natural, con rodamiento de bolas y resistentes a impactos

Ruedas con placa superior de alta resistencia: ruedas rígidas de nailon color beige natural, con rodamiento de bolas y resistentes a impactos

Plataforma:

Construcción de acero soldado especialmente robusta. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado amarillo, libre de Cr6. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

PDF



Número de Parte
BS-GSPO 101K-16
BS-GSPO 125K-16
BS-GSPO 200K-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Altura de Montaje H
(mm)
Características de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Categoría de carga Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
Tipo de rodamiento Rueda giratoria desplazada Capacidad de carga Dureza de la banda de rodadura y del neumático
1 Pieza(s)

9 Días

No provisto145Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAceroAgujero ranurado133.4-85.7125.4-61.9158.8114.310055Carga media15Bola de precisiónNo1250 kilogramos70 Orilla D
1 Pieza(s)

9 Días

No provisto170Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia químicaAceroAgujero ranurado133.4-85.7125.4-61.9158.8114.312550Carga media15Bola de precisiónNo1250 kilogramos70 Orilla D
1 Pieza(s)

9 Días

-255Resistente a la abrasión----17514020055--rodamiento de bolas-3000 kilogramos80 Orilla D

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material de la rueda (Nylon) Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico