(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie Move: diseño de perno de montaje de 1/2" con pivote hueco, cuerpo sintético, giratorio, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda doble con núcleo de nailon gris

Serie Move: diseño de perno de montaje de 1/2" con pivote hueco, cuerpo sintético, giratorio, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda doble con núcleo de nailon gris

Plataforma:

Fabricado en nailon reforzado de alta calidad, resistente a los impactos, con dos rodamientos de bolas de precisión de doble sellado en el cabezal giratorio, con orificio para perno.

Ruedas:
Fabricado en poliuretano termoplástico de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura y al giro, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, unido químicamente para una conexión inseparable con el centro de la rueda.
Banda de rodadura/neumático:
Fabricado en poliuretano termoplástico de alta calidad.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en nailon de alta calidad y resistente a impactos. Unidos químicamente. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado





Número de Parte
LKDG-PATH 125K
LKDG-PATH 150K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

130125112125 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

155150138150 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Otros
Tipo de orificio de montaje Orificio circular Longitud de placa L(mm) 42 Ancho de placa W(mm) 42
Ancho de rueda B(mm) 80 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Categoría de carga Carga ligera
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 13 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 90-98 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -20°C a +60°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico