(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataforma:
Fabricado en nailon reforzado de alta calidad, resistente a los impactos, con dos rodamientos de bolas de precisión resistentes a la corrosión y con doble sellado en el cabezal giratorio, con orificio para perno. Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión.
Ruedas:
Fabricado en poliuretano termoplástico de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura y al giro, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, unido químicamente para una conexión inseparable con el centro de la rueda.
Banda de rodadura/neumático:
Fabricado en poliuretano termoplástico de alta calidad.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en nailon de alta calidad y resistente a impactos. Unidos químicamente. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LKDGX-PATH 125XK |
LKDGX-PATH 150XK |
Cargando…
Tope | No provisto | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Orificio circular | Longitud de placa L(mm) | 42 | Ancho de placa W(mm) | 42 |
Ancho de rueda B(mm) | 80 | Aplicación | Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica | Categoría de carga | Carga ligera |
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) | 13 | Tipo de rodamiento | Bola de precisión de acero inoxidable. | Rueda giratoria desplazada | Sí |
Dureza de la banda de rodadura y del neumático | 90-98 Orilla A | Resistencia a la temperatura máxima y mínima | -20°C a +60°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente