(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataforma:
Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla y placa superior pesadas, pivote central atornillado y asegurado muy resistente, doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta a los golpes. y cargas de impacto. Eje de rueda atornillado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.
Ruedas:
Fabricado en nailon de alta calidad, muy resistente y resistente a los impactos. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LH-SPOG 80K-14 |
LH-SPOG 100K-14 |
LH-SPOG 125K-14 |
Cargando…
Tope | No provisto | Material de la rueda | (Nylon) | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero ranurado | Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) | 76.2-92.1 |
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) | 66.7-76.2 | Longitud de placa L(mm) | 114.3 | Ancho de placa W(mm) | 101.6 |
Aplicación | Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción | Categoría de carga | Carga ligera / media | Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) | 11.1 |
Tipos de componentes relacionados | Cerradura giratoria | Tipo de rodamiento | Bola de precisión | Rueda giratoria desplazada | Sí |
Dureza de la banda de rodadura y del neumático | 80 Orilla D | Resistencia a la temperatura máxima y mínima | -25°C a +80°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente