(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas industriales con placa superior para cargas pesadas - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle softhane verde sobre núcleo de aluminio

Ruedas industriales con placa superior para cargas pesadas - giratorias, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle softhane verde sobre núcleo de aluminio

Plataforma:

Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla y placa superior pesadas, pivote central atornillado y asegurado muy resistente, doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta a los golpes. y cargas de impacto. Eje de rueda atornillado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle softhane® de alta calidad, muy alto confort de manejo gracias a la banda de rodadura especialmente gruesa y elástica, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, muy buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia al corte y resistencia a la propagación del desgarro, muy buena conexión química con el centro de la rueda.

Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉




Número de Parte
LH-ALST 82K-14
LH-ALST 100K-14
LH-ALST 125K-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

1208090230 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

140100100300 kg
1 Pieza(s)

9 Días

165125112350 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Ancho de rueda B(mm) 40 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipos de componentes relacionados Cerradura giratoria Tipo de rodamiento Bola de precisión
Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 75 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico