(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas industriales de alta resistencia con placa superior grande: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris extrapesada resistente a impactos, freno Stop-Fix

Ruedas industriales de alta resistencia con placa superior grande: giratorias, con cojinete de bolas, rueda de nailon gris extrapesada resistente a impactos, freno Stop-Fix

Plataforma:

Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla y placa superior pesadas, pivote central atornillado y asegurado muy resistente, doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta a los golpes. y cargas de impacto. Eje de rueda atornillado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
Fabricado en nailon de alta calidad, muy resistente y resistente a los impactos. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉




Número de Parte
LH-SPOG 150K-16-FI
LH-SPOG 201K-16-FI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

197150170800 kg
1 Pieza(s)

9 Días

245200187900 kilogramos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 80 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico