(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas industriales con placa superior para cargas medianas - giratorias, con cojinete de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda con núcleo de nailon blanco, freno Stop-Fix

Ruedas industriales con placa superior para cargas medianas - giratorias, con cojinete de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda con núcleo de nailon blanco, freno Stop-Fix

Plataforma:

Hecho de acero prensado pesado, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, sellado de jaula de bolas del cabezal giratorio, reforzado adicionalmente mediante la integración de un asiento de rodamiento endurecido y de forma especial que da como resultado una alta resistencia a cargas de impacto y choque. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉


Número de Parte
LEH-POTH 150K-14-FI
LEH-POTH 160K-14-FI
LEH-POTH 200K-14-FI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

191150162500 kg
1 Pieza(s)

9 Días

199160162550 kg
1 Pieza(s)

9 Días

240200175568 kilos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 94 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico