(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas industriales con placa superior para uso mediano: ruedas rígidas de nailon gris extrapesadas, con rodamiento de bolas y resistentes a impactos

Ruedas industriales con placa superior para uso mediano: ruedas rígidas de nailon gris extrapesadas, con rodamiento de bolas y resistentes a impactos

Plataforma:

Fabricado en acero prensado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.
Ruedas:
Fabricado en nailon de alta calidad, muy resistente y resistente a los impactos. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉


Número de Parte
BEHS-SPOG 201K-14
BEHS-SPOG 201K-14-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

240568 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

257350 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Diámetro de rueda D(φ) 200 Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción
Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipo de rodamiento Bola de precisión
Rueda giratoria desplazada No Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico