(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas industriales con placa superior para cargas medias, rígidas, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane marrón sobre núcleo de aluminio



Número de Parte
BEHS-ALB 150K-14
BEHS-ALB 200K-14
BEHS-ALB 200K-14-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

191150500 kg
1 Pieza(s)

9 Días

240200568 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

257200350 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada No
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 75 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico