(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas giratorias institucionales de uso mediano: pivote hueco, diámetro interior liso, rueda de nailon negro resistente a impactos

Ruedas giratorias institucionales de uso mediano: pivote hueco, diámetro interior liso, rueda de nailon negro resistente a impactos

Plataforma:

De chapa de acero, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, protección de bolas mediante placa superior especial y diseño de disco de bolas. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
De nailon de alta calidad resistente a los golpes, muy baja resistencia a la rodadura y al giro, funcionamiento suave en suelos lisos, muy alta resistencia a la abrasión.
Color del centro de la rueda:
gris Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉


Número de Parte
LKRA-POA 80G
LKRA-POA 100G
LKRA-POA 125G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Aplicación Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días

10880Instalaciones comerciales / Estante de acero, muebles de madera / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica88
1 Pieza(s)

9 Días

133100Instalaciones comerciales / Estante de acero, muebles de madera / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica98
1 Pieza(s)

9 Días

158125Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Orificio circular Longitud de placa L(mm) 57
Ancho de placa W(mm) 57 Ancho de rueda B(mm) 32 Categoría de carga Carga ligera
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 13 Tipo de rodamiento Plano Rueda giratoria desplazada
Capacidad de carga 120 kg Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico