(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Plataforma:
De chapa de acero, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio, protección de bolas mediante placa superior especial y diseño de disco de bolas. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.
Ruedas:
Fabricado con elastómero de caucho termoplástico (TPE) de alta calidad, gran comodidad de uso, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura y al giro, buena conservación del suelo, unido químicamente para una conexión inseparable con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en polipropileno de alta calidad y resistente a impactos. Unidos químicamente.
Color del centro de la rueda:
gris Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LKRA-TPA 80G-FI |
LKRA-TPA 80K-FI-FK |
LKRA-TPA 101G-FI |
LKRA-TPA 101K-FI-FK |
LKRA-TPA 126G-FI |
LKRA-TPA 126K-FI-FK |
Cargando…
Tope | Con doble tope (rotación + giro) | Material de la rueda | Elastómero | Características de la rueda | Resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero) / Resistencia al aceite / Resistencia química |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Orificio circular | Longitud de placa L(mm) | 57 |
Ancho de placa W(mm) | 57 | Ancho de rueda B(mm) | 32 | Radio giratorio(mm) | 112 |
Categoría de carga | Carga ligera | Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) | 13 | Rueda giratoria desplazada | Sí |
Dureza de la banda de rodadura y del neumático | 85 Orilla A | Resistencia a la temperatura máxima y mínima | -25°C a +60°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente