(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas regulables en altura - con patas fijas y de altura regulable, con platina atornillable, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane marrón claro con núcleo de aluminio

Ruedas regulables en altura - con patas fijas y de altura regulable, con platina atornillable, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane marrón claro con núcleo de aluminio

Plataforma:

De chapa de acero pesada, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio y juntas del cabezal giratorio. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Cerradura fija para camión de acero. Ajuste de la altura de las ruedas con palanca operativa giratoria. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle extrathane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena unión química con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Banda de rodadura fundida.
Color del centro de la rueda:
silver Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRLK-ALTH 80K-F



Número de Parte
HRLK-ALTH 80K-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Altura de Montaje H(mm) 117 Material de la rueda Poliuretano
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76-80 Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 55-60 Longitud de placa L(mm) 100
Ancho de placa W(mm) 85 Diámetro de rueda D(φ) 80 Ancho de rueda B(mm) 30
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Radio giratorio(mm) 100 Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 9 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada
Capacidad de carga 150 kg Dureza de la banda de rodadura y del neumático 92 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRLK-ALTH 80K-F de la serie Ruedas regulables en altura - con patas fijas y de altura regulable, con platina atornillable, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano Blickle extrathane marrón claro con núcleo de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico