(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas niveladoras: palancas giratorias de operación y liberación, placa superior, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano extratano, rueda de aluminio

Ruedas niveladoras: palancas giratorias de operación y liberación, placa superior, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano extratano, rueda de aluminio

Plataforma:

De chapa de acero pesada, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio y juntas del cabezal giratorio. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Cerradura de camión de acero. Ajuste de altura con palanca giratoria de funcionamiento y desbloqueo. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
De elastómero de poliuretano inyectado por reacción Blickle extrathane® de alta calidad, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, buena conservación del suelo, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a cortes y desgarros, muy buena unión química con el centro de la rueda.
Centro de rueda/llanta::
Fabricado en aluminio fundido a presión. Pisada fundida..
Color del centro de la rueda:
silver Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRLK-ALTH 80K-HN



Número de Parte
HRLK-ALTH 80K-HN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Altura de Montaje H(mm) 117 Material de la rueda Poliuretano
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76-80 Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 55-60 Longitud de placa L(mm) 100
Ancho de placa W(mm) 85 Diámetro de rueda D(φ) 80 Ancho de rueda B(mm) 30
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Radio giratorio(mm) 104 Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 9 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada
Capacidad de carga 180 kilos Dureza de la banda de rodadura y del neumático 92 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRLK-ALTH 80K-HN de la serie Ruedas niveladoras: palancas giratorias de operación y liberación, placa superior, rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano extratano, rueda de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico