(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas niveladoras - con palancas giratorias de funcionamiento y desbloqueo, con placa superior, agujero liso, rueda de nailon blanco de alta resistencia resistente a impactos

Ruedas niveladoras - con palancas giratorias de funcionamiento y desbloqueo, con placa superior, agujero liso, rueda de nailon blanco de alta resistencia resistente a impactos

Plataforma:

De chapa de acero pesada, con doble rodamiento de bolas en el cabezal giratorio y juntas del cabezal giratorio. El proceso especial de remachado dinámico de Blickle del cabezal giratorio da como resultado un juego mínimo del cabezal giratorio y un comportamiento de rodadura suave con una mayor vida útil gracias al endurecimiento mecánico de las ranuras de rodamiento de bolas. Cerradura de camión de acero. Ajuste de altura con palanca giratoria de funcionamiento y desbloqueo. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
De nailon de alta calidad resistente a los golpes, diseño de ruedas muy robusto y pesado, muy baja resistencia a la rodadura y al giro, marcha suave en suelos lisos, muy alta resistencia a la abrasión.
Color del centro de la rueda:
blanco natural Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HRLK-SPO 80G-HN



Número de Parte
HRLK-SPO 80G-HN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

46 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Altura de Montaje H(mm) 117 Material de la rueda (Nylon)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76-80 Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 55-60 Longitud de placa L(mm) 100
Ancho de placa W(mm) 85 Diámetro de rueda D(φ) 80 Ancho de rueda B(mm) 37
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Radio giratorio(mm) 105 Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 9 Tipo de rodamiento Plano Rueda giratoria desplazada
Capacidad de carga 250 kg Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HRLK-SPO 80G-HN de la serie Ruedas niveladoras - con palancas giratorias de funcionamiento y desbloqueo, con placa superior, agujero liso, rueda de nailon blanco de alta resistencia resistente a impactos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico