(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas regulables con palanca de mando en posición fija y freno de carretilla integrado, con platina atornillable, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma negra Blickle EasyRoll sobre rueda con núcleo de nailon negro

Ruedas regulables con palanca de mando en posición fija y freno de carretilla integrado, con platina atornillable, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma negra Blickle EasyRoll sobre rueda con núcleo de nailon negro

Plataforma:

Fabricado en chapa de acero pesada, con horquilla pesada y placa superior, pivote central atornillado y asegurado muy resistente, doble rodamiento de bolas en la cabeza giratoria, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta a cargas de choque e impacto. Cerradura de camión de acero. Ajuste de altura con llave plana. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6."

Ruedas: de goma maciza elástica de alta calidad, con calidad de rodadura suave "Blickle EasyRoll", muy alto confort de manejo, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, muy buena protección del suelo, núcleo vulcanizado.

Banda de rodadura/neumático: fabricado en nailon de alta calidad y resistente a los impactos.
Color del centro de la rueda:
negro Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉





Número de Parte
HRLK-POEV 82K
HRLK-POEV 100K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

46 Días

1208040106170 kg
1 Pieza(s)

16 Días

14010038125200 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Caucho Características de la rueda Resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero) / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76-80
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 55-60 Longitud de placa L(mm) 100 Ancho de placa W(mm) 85
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 9
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 65 Orilla A
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico