(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas niveladoras: bloqueo integrado para camión con orificio para perno (rosca hembra), rueda de nailon negro resistente a impactos

Ruedas niveladoras: bloqueo integrado para camión con orificio para perno (rosca hembra), rueda de nailon negro resistente a impactos

Plataforma:
De fundición inyectada de aluminio, con rodamiento de bolas sellado en el cabezal giratorio, placa de acero hexagonal, rosca interior en el orificio del perno. Recubrimiento en polvo, color marfil. Cerradura para camión fabricada en goma dura, color negro. Ajuste de altura con llave plana o rueda de ajuste integrada. Eje de rueda atornillado. Las piezas de acero están galvanizadas, pasivadas en azul y libres de Cr6.

Ruedas:
De nailon de alta calidad resistente a los golpes, muy baja resistencia a la rodadura y al giro, funcionamiento suave en suelos lisos, muy alta resistencia a la abrasión. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

PDF



Número de Parte
HRIG-POA 45G
HRIG-POA 50G
HRIG-POA 63G
HRIG-POA 72G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de placa L
(mm)
Ancho de placa W
(mm)
Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Diámetro circular de paso de orificio de montaje
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

724040M8451859Carga ligera / media8180 kilos
1 Pieza(s)

9 Días

844646M12502469Carga ligera / media12250 kg
1 Pieza(s)

9 Días

1046565M12633085Carga ligera / media12500 kg
1 Pieza(s)

9 Días

1206767M16723296Carga media16750 kilogramos

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Aluminio Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Tipo de rodamiento Plano
Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico