(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas niveladoras: palanca de operación de posición fija y freno de camión integrado, con placa superior, diámetro interior liso, rueda de nailon blanco resistente a impactos

Ruedas niveladoras: palanca de operación de posición fija y freno de camión integrado, con placa superior, diámetro interior liso, rueda de nailon blanco resistente a impactos

Plataforma:

"Hecho de chapa de acero pesada, con horquilla pesada y placa superior, pivote central atornillado y asegurado muy fuerte, doble rodamiento de bolas en la cabeza giratoria, reforzado adicionalmente mediante la integración de cuatro asientos de rodamiento endurecidos y de forma especial, lo que da como resultado una resistencia muy alta. a golpes e impactos de cargas. Cerradura de camión de acero. Ajuste de altura con llave plana. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6."

Ruedas:
Fabricado en nailon de alta calidad y resistente a impactos.
Color del centro de la rueda:
blanco natural Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉



Número de Parte
HRLK-PO 75G
HRLK-PO 82G
HRLK-PO 100G
HRLK-PO 100K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Tipo de rodamiento Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

Tipo de placa giratoria1187532101Plano200 kg
1 Pieza(s)

16 Días

-1208037105Plano230 kilos
1 Pieza(s)

46 Días

-14010037124Plano230 kilos
1 Pieza(s)

46 Días

-14010037124Bola de precisión230 kilos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76-80
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 55-60 Longitud de placa L(mm) 100 Ancho de placa W(mm) 85
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 9
Rueda giratoria desplazada Dureza de la banda de rodadura y del neumático 70 Orilla D Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico