(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los rodamientos de rodillos cruzados de IKO son rodamientos compactos con sus rodillos cruzados alternativamente en ángulo recto entre sí entre los anillos interior y exterior. Los rodillos hacen contacto lineal con las superficies de las pistas de rodadura y, por lo tanto, la deformación elástica debida a las cargas de los rodamientos es muy pequeña. Pueden aceptar cargas desde cualquier dirección al mismo tiempo, como cargas radiales, de empuje y de momento. Es posible hacer que su diseño sea compacto en comparación con el uso de rodamientos de rodillos cónicos y una combinación de dos rodamientos de bolas. Estos rodamientos se utilizan ampliamente en las piezas giratorias de robots industriales, máquinas herramienta, equipos médicos, etc., que requieren compacidad, alta rigidez y alta precisión de rotación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Dirección de carga | Radial | Anillo exterior | Con anillo exterior | Precisión (JIS) | Grado 0 |
---|---|---|---|---|---|
Estándares de tamaño | Sistema métrico | Especificaciones | Estándar / Para alta velocidad | Tipo de retenedor | Ninguno |
Formato de rodamiento del eje | Con separador | el número de agujeros de aceite de la rueda interior(pieza) | 0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente