(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro neumático - doble efecto, doble vástago, serie NCJ2W

Cilindro neumático - doble efecto, doble vástago, serie NCJ2W

La serie NCJ2 es un cilindro de aire estilo varilla fabricado por SMC.

[Características]
· Fácil ajuste fino de la posición del detector magnético.
· Mayor libertad en el montaje.
· Método de actuación: Doble efecto, doble vástago.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto son representaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NCJ2WB10-100
NCJ2WB16-050
NCJ2WB16-100
NCJ2WB16-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"1"
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"1/2"
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"1"
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Doble varilla Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70 Presión operacional(MPa) 0.05::0.7
Interruptores automáticos Sin cambio automático Longitud del cable conductor(m) N/A El número de los interruptores N/A
Tipo de montaje de interruptor automático N/A Posición del puerto de la cubierta del cabezal Perpendicular Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico