(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La serie NCJ2 es un cilindro de aire estilo varilla fabricado por SMC.
[Características]
· Fácil ajuste fino de la posición del detector magnético.
· Mayor libertad en el montaje.
· Método de actuación: Simple efecto, vástago simple.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NCJ2B6-150SR |
NCJ2B10-050T |
NCJ2B10-100SR |
NCJ2B16-050T |
NCJ2B16-100S |
NCJ2B16-300SR |
NCJ2L16-150SR |
Cargando…
Método de operación de la barra | Varillas individuales | Forma del cuerpo principal | Estándar | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de operación(℃) | -10::70 | Interruptores automáticos | Sin cambio automático | Longitud del cable conductor(m) | N/A |
El número de los interruptores | N/A | Tipo de montaje de interruptor automático | N/A | Especificaciones a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente