(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro neumático: doble efecto, vástago simple, serie NCJ2

Cilindro neumático: doble efecto, vástago simple, serie NCJ2

La serie NCJ2 es un cilindro de aire estilo varilla fabricado por SMC.

[Características]
· Fácil ajuste fino de la posición del detector magnético.
· Mayor libertad en el montaje.
· Método de actuación: Doble efecto, vástago simple.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto son representaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NCJ2B6-200R
NCJ2B10-400R
NCJ2B16-150
NCJ2B16-200
NCJ2B16-500R
NCJ2D10-100
NCJ2D10-150
NCJ2D16-100
NCJ2D16-200
NCJ2D16-600
NCJ2L10-400
NCJ2L16-050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Soporte de apoyo Posición del puerto de la cubierta del cabezal
1 Pieza(s)

8 Días

1/4"2"0.1~0.7BásicoEn línea
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"4"0.05~0.7BásicoEn línea
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"1 1/2"0.05~0.7BásicoPerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"2"0.05~0.7BásicoPerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"5"0.05~0.7BásicoEn línea
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"1"0.05~0.7Horquilla doblePerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"1 1/2"0.05~0.7Horquilla doblePerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"1"0.05~0.7Horquilla doblePerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"2"0.05~0.7Horquilla doblePerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"6"0.05~0.7Horquilla doblePerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

3/8"4"0.05~0.7Pie axialPerpendicular
1 Pieza(s)

8 Días

5/8"1/2"0.05~0.7Pie axialPerpendicular

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70 Interruptores automáticos Sin cambio automático
Longitud del cable conductor(m) N/A El número de los interruptores N/A Tipo de montaje de interruptor automático N/A
Especificaciones a medida Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico