(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Separador de elastómero, tipo D.

Coples Flexibles - Separador de elastómero, tipo D.

El elemento compensador del acoplamiento EK es el inserto de elastómero. Transmite par sin juego ni vibración. El inserto de elastómero define las características de todo el sistema de accionamiento.

El juego se elimina mediante el ajuste a presión del elastómero en los cubos. Mediante la variación de la dureza Shore del inserto de elastómero, el sistema de acoplamiento se puede optimizar para obtener las características de torsión ideales.

Características: conductor de electricidad*

* La conductividad eléctrica del material elastómero es para evitar la carga electrostática del sistema de acoplamiento de elastómero, para reducir el riesgo de chispas durante el funcionamiento. Los datos técnicos ATEX están disponibles bajo petición.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SIZES 2 - 800


SIZES 2500 - 9500

El acoplamiento incluye 5 segmentos de elastómero.

DESCRIPTION OF THE ELASTOMER TYPES

* La conductividad eléctrica del material de elastómero es para evitar la carga electrostática del sistema de acoplamiento de elastómero, para reducir el riesgo de chispas en funcionamiento. Los datos técnicos de ATEX están disponibles a pedido.

Los valores de la amortiguación relativa se determinaron a 10 Hz y +20 ̊ C.

SIZES EK

Número de Parte
EK/10/D/INS
EK/20/D/INS
EK/60/D/INS
EK/150/D/INS
EK/300/D/INS
EK/450/D/INS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Tamaño
1 Pieza(s)

9 Días

22441000.560.06110
1 Pieza(s)

9 Días

29420000.560.06220
1 Pieza(s)

9 Días

105217000.0560.07260
1 Pieza(s)

9 Días

280182000.0560.082150
1 Pieza(s)

9 Días

567182000.0560.12300
1 Pieza(s)

9 Días

945119000.0560.132450
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Tamaño

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 10001~78000 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::70
Inserto de elastómero Shore 64D

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico