(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El elemento compensador del acoplamiento EK es el inserto de elastómero. Transmite par sin juego ni vibración. El inserto de elastómero define las características de todo el sistema de accionamiento.
El juego se elimina mediante el ajuste a presión del elastómero en los cubos. Mediante la variación de la dureza Shore del inserto de elastómero, el sistema de acoplamiento se puede optimizar para obtener las características de torsión ideales.
Características: muy alta amortiguación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
* La conductividad eléctrica del material de elastómero es para evitar la carga electrostática del sistema de acoplamiento de elastómero, para reducir el riesgo de chispas en funcionamiento. Los datos técnicos de ATEX están disponibles a pedido.
Los valores de la amortiguación relativa se determinaron a 10 Hz y +20 ̊ C.
Número de Parte |
---|
EK/2/C/INS |
EK/5/C/INS |
EK/10/C/INS |
EK/20/C/INS |
EK/60/C/INS |
EK/150/C/INS |
EK/300/C/INS |
EK/450/C/INS |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 10001~78000 | Desalineación angular permitida(deg) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 | Inserto de elastómero | D - Orilla 80 A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente