(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cilindro neumático, tipo estándar, doble efecto, vástago simple, serie C75

Cilindro neumático, tipo estándar, doble efecto, vástago simple, serie C75
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire de vástago simple y doble efecto de tipo estándar.
[Características]
· Configure el número de pieza con el soporte de montaje, el soporte del extremo del vástago y el detector magnético.
· Contribuye a la reducción de horas de mano de obra al ahorrar tiempo y esfuerzo al disponer los cilindros y los accesorios metálicos por separado.
· Ajuste fino y sencillo de la posición del detector magnético
· Visibilidad mejorada de la lámpara indicadora al hacer transparente el soporte del interruptor.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre especificaciones y materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Dibujo

C□75E

Cilindro neumático, tipo estándar, vástago simple de doble efecto, serie C75, dibujo 1

Tipo de jefe de doble cara (cojín de goma/cojín de aire)

C□75F

Cilindro neumático, tipo estándar, vástago simple de doble efecto, serie C75, dibujo 2

Tipo básico con corte saliente (amortiguador de goma)

C□75Y

Cilindro neumático, tipo estándar, vástago simple de doble efecto, serie C75, dibujo 3

Puerto axial de la cubierta del cabezal (amortiguador de goma)

Especificaciones del producto

Método de visualización del número de pieza

Cilindro neumático, tipo estándar, vástago simple de doble efecto, serie C75, ejemplo de visualización del número de pieza

Especificaciones

Diámetro interior del tubo (mm)3240
Modelotipo neumático
Método de operaciónVástago simple de doble efecto
Fluido operativoAire
Resistente a la presión garantizada1,5 MPa
Presión máxima de funcionamiento1,0 MPa
Presión mínima de funcionamientoAmortiguador de goma0,05 MPa
Colchón de aire0,05 MPa
Temperaturas ambiente y de fluidos.Sin detector magnético: -20 a +80°C (sin congelación)
Con interruptor magnético: -10 a +60°C (sin congelación)
LubricaciónNo requerido (sin lubricación)
Tolerancia de longitud de carrera0 a +1,4 mm
Velocidad de funcionamiento del pistón50 a 1.500 mm/s
AlmohadónAmortiguador de goma
Colchón de aire
Energía cinética permitidaAmortiguador de goma0.65J1.2J
Colchón de aire1.07J2.35J

Mesa estándar

Unidad: mm

C□75E

Cilindro neumático, tipo estándar, vástago simple de doble efecto, serie C75, tabla estándar 1

C□75F/C□75Y

Cilindro neumático, tipo estándar, vástago simple de doble efecto, serie C75, tabla estándar 2
Número de Parte
C75E32-10
C75E32-30
C75E32-40
C75E32-50
C75E32-80
C75E32-100
C75E32-200
C75E40-50
C75E40-250
CD75E32-25-B
CD75E32-70-B
CD75E40-80C-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Especificaciones Tipo de montaje de interruptor automático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-10Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-30Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-50Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-80Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-100Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-200Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4050Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40250Amortiguador de gomaSin imánN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-25Amortiguador de gomaImán incorporadoMontaje de la banda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-70Amortiguador de gomaImán incorporadoMontaje de la banda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

4080Colchón de aireImán incorporadoMontaje de la banda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de tapa de cabeza(℃) Boss de doble lado
Soporte de apoyo Ninguno Interruptores automáticos Sin interruptor Longitud del cable conductor(m) Ninguno
El número de los interruptores Ninguno Fuelle Ninguno Especificaciones a medida Ninguno
Accesorios N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico