(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Worm Gear (B57) (Números de pieza)

2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Worm Gear (B57)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

High-accuracy goniometer stage with excellent operability that uses a crossed roller for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
It is ideal for frequent operations.
・ High accuracy
High accuracy of 0.01 mm or less of rotation center deflection accuracy.
· Wide variations
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
"Applications" · Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors, and optical parts
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B57-70LR

Número de Parte
B57-70LR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Carrera (ángulo β)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~6090.1~100AluminioAnodizado claro707044.19652±7±50.230.120.23Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Método de alimentación Engranaje de tornillo Mecanismo rector Rodillo cruzado
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Número de ejes del goniómetro 2 ejes

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B57-70LR de la serie 2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Worm Gear (B57).

Products like this...

Número de Parte
B57-50LR
B57-50U
B57-50UR
B57-70L
B57-70U
B57-70UR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Carrera (ángulo β)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4060.1~70LatónNiquelado de cromo505026.56836±8±60.650.320.65Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4040.1~50LatónNiquelado de cromo505026.55036±10±80.650.320.65Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4040.1~50LatónNiquelado de cromo505026.55036±10±80.650.320.65Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~6090.1~100AluminioAnodizado claro707044.19652±7±50.230.120.23Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~6060.1~70AluminioAnodizado claro707044.17052±9±70.230.120.23Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~6060.1~70AluminioAnodizado claro707044.17052±9±70.230.120.23Derecha e izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico