(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Micrometer (B59) (Números de pieza)

2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Micrometer (B59)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

High-resolution, high-accuracy goniometer stage that uses a crossed roller for the travel guide and a micrometer for the feed mechanism.
"Features” · Various variations
The clamp position can be set either on the right or the left in order to adapt to the installation location,
while certain available types allow the micrometer orientation to be selected from either center-drive or side-drive.
The stage surface size can be selected from 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 70 × 70 mm.
"Applications" · Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors, and optical parts
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B59-50L

Número de Parte
B59-50L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Carrera (ángulo β)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4060.1~70Anodizado claro505027.46836±3±30.970.520.97LadoEstándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aluminio
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar Número de ejes del goniómetro 2 ejes
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Paso de alimentación(mm) 0,5 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B59-50L de la serie 2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Micrometer (B59).

Products like this...

Número de Parte
B59-40R
B59-40W
B59-40WR
B59-50LA
B59-50LAR
B59-50LR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Carrera (ángulo β)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Posición de la perilla de alimentación Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4035.1~4035.1~40Anodizado negro404027.44040±7±41.572.31.57LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4035.1~4050.1~60Anodizado negro404027.46040±4±41.572.31.57LadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3026~4026~4035.1~4050.1~60Anodizado negro404027.46040±4±41.572.31.57LadoDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4060.1~70Anodizado claro505027.46836±3±30.970.520.97CentroEstándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4060.1~70Anodizado claro505027.46836±3±30.970.520.97CentroDerecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4060.1~70Anodizado claro505027.46836±3±30.970.520.97LadoDerecha e izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico