(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2-Axis Dovetail Goniometer Stage (B55) (Números de pieza)

2-Axis Dovetail Goniometer Stage (B55)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Two-axis goniometer stage with a high cost-effectiveness that uses a dovetail for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
"Features” · Various variations
The optimum size can be selected according to the mounted object.
(25 × 25 mm, 30 × 30 mm, 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm)
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
[Applications]
・ It can be used in a wide range of applications such as research and development, jigs, production equipment, and embedment of equipment

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B55-80R

Número de Parte
B55-80R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Carrera (ángulo β)
(deg)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10±10~2030.1~5061~9061~9050.1~6090.1~100AluminioAnodizado negro808042.110060±18±15Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Engranaje de tornillo Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Número de ejes del goniómetro 2 ejes

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B55-80R de la serie 2-Axis Dovetail Goniometer Stage (B55).

Products like this...

Número de Parte
B55-25N
B55-25NR
B55-30U
B55-30UR
B55-40-2N
B55-40-2NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Carrera (ángulo α)
(deg)
Carrera (ángulo β)
(deg)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±10~205~30~25~2525.1~3015.1~20LatónRecubrimiento de óxido negro252519.62030±15±10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±10~205~30~25~2525.1~3015.1~20LatónRecubrimiento de óxido negro252519.62030±15±10Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~ ±105~3026~4026~4025.1~3025.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro30309.83027±10±10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10~ ±105~3026~4026~4025.1~3025.1~30LatónRecubrimiento de óxido negro30309.83027±10±10Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10±10~205~3026~4026~4030.1~3520.1~25LatónRecubrimiento de óxido negro404027.42535±20±15Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10±10~205~3026~4026~4030.1~3520.1~25LatónRecubrimiento de óxido negro404027.42535±20±15Derecha e izquierda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico