(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EKL, (Pulgadas). (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EKL, (Pulgadas).

Características
Longitud total corta
Fácil montaje
Amortiguación de vibraciones

Diseño
Dos cubos mecanizados concéntricamente con mordazas curvadas y tornillos de sujeción, con inserto precargado calibrado

Material
Centros{{{undefined}}}: aluminio de alta resistencia
Elastómero{{{undefined}}}: TPU resistente al desgaste y térmicamente estable, disponible en 3 niveles de dureza

Ventaja
Funcionamiento suave y transmisión confiable con absorción de vibraciones y golpes.


El tamaño 800 está disponible bajo pedido especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EKL/450/B/53.97/57.15


Número de Parte
EKL/450/B/53.97/57.15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Par de apriete del tornillo de fijación (en libras)
(en libras)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

21 Días

1000 ~ menos de 5000102944001~10000135080000.80.02~0.20.18-30~12020.001322 1/82 1/4341062450B - Shore 64D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Servo motor / Motor paso a paso Característica Sin reacción
Material del cuerpo Aluminio Material de la parte de amortiguación Poliuretano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EKL/450/B/53.97/57.15 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EKL, (Pulgadas)..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
EKL/10/A/12.7/12.7
EKL/10/A/12.7/15.88
EKL/10/A/15.88/15.88
EKL/450/B/57.15/57.15
EKL/450/C/28.58/28.58
EKL/450/C/28.58/31.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Torque permitido
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Distancia axial permitida (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Par de apriete del tornillo de fijación (en libras)
(en libras)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.00323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.000011/21/2103510A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.00323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.000011/25/8103510A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

20.01~50.00323210001~78000251300010.02~0.20.1-30~10010.000015/85/8103510A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

21 Días

1000 ~ menos de 5000102944001~10000135080000.80.02~0.20.18-30~12020.001322 1/42 1/4341062450B - Shore 64D
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 500102944001~1000019080001.20.21~0.400.35-30~10020.001321 1/81 1/8341062450C - Orilla 80 A
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 500102944001~1000019080001.20.21~0.400.35-30~10020.001321 1/81 1/8341062450C - Orilla 80 A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico