(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2, (Pulgadas). (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2, (Pulgadas).

Características
Fácil de montar
Montaje altamente concéntrico
Amortiguación de vibraciones

Diseño
Dos cubos mecanizados concéntricamente con mordazas curvadas y tornillos de sujeción, con inserto precargado calibrado

Material
Centros{{{undefined}}}: aluminio de alta resistencia
Elastómero{{{undefined}}}: TPU resistente al desgaste y térmicamente estable, disponible en 3 niveles de dureza

Ventaja
Funcionamiento suave y transmisión confiable con absorción de vibraciones y golpes.

El tamaño 800 está disponible bajo pedido especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EK2/300/B/36.51/41.27


Número de Parte
EK2/300/B/36.51/41.27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
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
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Par de apriete del tornillo de fijación (en libras)
(en libras)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

21 Días

500 ~ menos de 1000821144001~1000081090000.80.02~0.20.14-30~1200.00081 3/71 5/845620300B - Shore 64D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Servo motor / Motor paso a paso Característica Sin reacción
Material del cuerpo Aluminio Material de la parte de amortiguación Poliuretano Distancia axial permitida (±)(mm) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EK2/300/B/36.51/41.27 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2, (Pulgadas)..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
EK2/150/A/19.05/28.58
EK2/150/A/19.05/31.75
EK2/150/A/19.05/34.93
EK2/300/B/36.51/42.86
EK2/300/B/36.51/44.45
EK2/300/B/38.1/38.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
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
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Par de apriete del tornillo de fijación (en libras)
(en libras)
Tamaño Inserto de elastómero
1 Pieza(s)

8 Días

100 ~ menos de 50067904001~100003201000010.02~0.20.15-30~1000.000263/41 1/835310150A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

5 Días

100 ~ menos de 50067904001~100003201000010.02~0.20.15-30~1000.000263/41 1/435310150A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

8 Días

100 ~ menos de 50067904001~100003201000010.02~0.20.15-30~1000.000263/41 3/835310150A - Orilla 98 A
1 Pieza(s)

21 Días

500 ~ menos de 1000821144001~1000081090000.80.02~0.20.14-30~1200.00081 3/71 2/345620300B - Shore 64D
1 Pieza(s)

21 Días

500 ~ menos de 1000821144001~1000081090000.80.02~0.20.14-30~1200.00081 3/71 3/445620300B - Shore 64D
1 Pieza(s)

5 Días

500 ~ menos de 1000821144001~1000081090000.80.02~0.20.14-30~1200.00081 1/21 1/245620300B - Shore 64D

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico