(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
Fácil de montar
Montaje altamente concéntrico
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
EK2/450/C/28.58/38.1
Número de Parte |
---|
EK2/450/C/28.58/38.1 |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Aplicación | Servo motor / Motor paso a paso | Característica | Sin reacción |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aluminio | Material de la parte de amortiguación | Poliuretano | Distancia axial permitida (±)(mm) | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EK2/450/C/28.58/38.1 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, retroceso cero, serie EK2, (Pulgadas)..
Número de Parte |
---|
EK2/150/A/19.05/28.58 |
EK2/150/A/19.05/31.75 |
EK2/150/A/19.05/34.93 |
EK2/450/C/28.58/41.27 |
EK2/450/C/28.58/44.45 |
EK2/450/C/28.58/47.62 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente