(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
Fuerzas de recuperación reducidas en ejes acoplados
Fácil instalación
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles.
Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: aluminio
Ventaja
Transmisión precisa y bien equilibrada sin juego
Las piezas del orificio piloto se pueden encontrar en la página métrica aquí .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MK2/100/50/7.93/19.05
Número de Parte |
---|
MK2/100/50/7.93/19.05 |
Cargando…
Tipo | Tipo de fuelle | Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) | 4001~10000 | Característica | Sin reacción / Bajo momento de inercia |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Aluminio | Velocidad rotacional máxima(r/min) | 10,000 | Material de la pieza de fuelle | Acero inoxidable |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::100 | Longitud de ajuste (mm)(mm) | 13 | Rigidez Torsional (Nm / rad)(Nm / rad) | 7 |
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)(Nuevo Méjico) | 4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MK2/100/50/7.93/19.05 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2, (Pulgadas)..
Número de Parte |
---|
MK2/10/27/4.76/4.76 |
MK2/10/27/4.76/6.35 |
MK2/10/27/6.35/6.35 |
MK2/100/50/7.93/22.23 |
MK2/100/50/7.93/7.93 |
MK2/100/50/7.93/9.53 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente