(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2, (Pulgadas). (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2, (Pulgadas).

Características
Fuerzas de recuperación reducidas en ejes acoplados
Fácil instalación
Peso ligero y bajo momento de inercia.

Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles.

Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: aluminio

Ventaja
Transmisión precisa y bien equilibrada sin juego


Las piezas del orificio piloto se pueden encontrar en la página métrica aquí .

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MK2/20/44/3.175/9.53


Número de Parte
MK2/20/44/3.175/9.53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.002544220.21~0.400.250.00000251/83/820

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Sin reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Velocidad rotacional máxima(r/min) 10,000 Material de la pieza de fuelle Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100 Longitud de ajuste (mm)(mm) 13 Rigidez Torsional (Nm / rad)(Nm / rad) 7
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)(Nuevo Méjico) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MK2/20/44/3.175/9.53 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2, (Pulgadas)..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
MK2/10/27/4.76/4.76
MK2/10/27/4.76/6.35
MK2/10/27/6.35/6.35
MK2/20/44/4.76/11.11
MK2/20/44/4.76/12.7
MK2/20/44/4.76/4.76
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000033/163/1610
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000033/161/410
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000031/41/410
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.002544220.21~0.400.250.00000253/167/1620
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.002544220.21~0.400.250.00000253/161/220
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.002544220.21~0.400.250.00000253/163/1620

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico