(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2, (Pulgadas).

Coples Flexibles - Tipo fuelle, miniatura, retroceso cero, serie MK2, (Pulgadas).

Características
Fuerzas de recuperación reducidas en ejes acoplados
Fácil instalación
Peso ligero y bajo momento de inercia.

Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles.

Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: aluminio

Ventaja
Transmisión precisa y bien equilibrada sin juego


Las piezas del orificio piloto se pueden encontrar en la página métrica aquí .


Número de Parte
MK2/5/25/3.175/3.175
MK2/5/25/3.175/4.76
MK2/5/25/3.175/6.35
MK2/5/25/4.76/4.76
MK2/5/25/4.76/6.35
MK2/5/25/6.35/6.35
MK2/5/28/3.175/3.175
MK2/5/28/3.175/4.76
MK2/5/28/3.175/6.35
MK2/5/28/4.76/4.76
MK2/5/28/4.76/6.35
MK2/5/28/6.35/6.35
MK2/5/31/3.175/3.175
MK2/5/31/3.175/4.76
MK2/5/31/3.175/6.35
MK2/5/31/4.76/4.76
MK2/5/31/4.76/6.35
MK2/5/31/6.35/6.35
MK2/10/27/3.175/3.175
MK2/10/27/3.175/4.76
MK2/10/27/3.175/6.35
MK2/10/27/4.76/4.76
MK2/10/27/4.76/6.35
MK2/10/27/6.35/6.35
MK2/10/30/3.175/3.175
MK2/10/30/3.175/4.76
MK2/10/30/3.175/6.35
MK2/10/30/4.76/4.76
MK2/10/30/4.76/6.35
MK2/10/30/6.35/6.35
MK2/10/33/3.175/3.175
MK2/10/33/3.175/4.76
MK2/10/33/3.175/6.35
MK2/10/33/4.76/4.76
MK2/10/33/4.76/6.35
MK2/10/33/6.35/6.35
MK2/15/30/3.175/3.175
MK2/15/30/3.175/4.76
MK2/15/30/3.175/6.35
MK2/15/30/3.175/7.94
MK2/15/30/4.76/4.76
MK2/15/30/4.76/6.35
MK2/15/30/4.76/7.94
MK2/15/30/6.35/6.35
MK2/15/30/6.35/7.94
MK2/15/30/7.94/7.94
MK2/15/35/3.175/3.175
MK2/15/35/3.175/4.76
MK2/15/35/3.175/6.35
MK2/15/35/3.175/7.94
MK2/15/35/4.76/4.76
MK2/15/35/4.76/6.35
MK2/15/35/4.76/7.94
MK2/15/35/6.35/6.35
MK2/15/35/6.35/7.94
MK2/15/35/7.94/7.94
MK2/20/35/3.175/3.175
MK2/20/35/3.175/4.76
MK2/20/35/3.175/6.35
MK2/20/35/3.175/7.94
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Tamaño
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015250.510.02~0.20.150.0000000051/81/85
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015250.510.02~0.20.150.0000000051/83/165
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015250.510.02~0.20.150.0000000051/81/45
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015250.510.02~0.20.150.0000000053/163/165
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015250.510.02~0.20.150.0000000053/161/45
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015250.510.02~0.20.150.0000000051/41/45
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015280.51.50.02~0.20.20.0000000051/81/85
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015280.51.50.02~0.20.20.0000000051/83/165
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015280.51.50.02~0.20.20.0000000051/81/45
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015280.51.50.02~0.20.20.0000000053/163/165
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015280.51.50.02~0.20.20.0000000053/161/45
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015280.51.50.02~0.20.20.0000000051/41/45
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015310.520.21~0.400.250.0000000051/81/85
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015310.520.21~0.400.250.0000000051/83/165
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015310.520.21~0.400.250.0000000051/81/45
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015310.520.21~0.400.250.0000000053/163/165
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.0015310.520.21~0.400.250.0000000053/161/45
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.0015310.520.21~0.400.250.0000000051/41/45
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000031/81/810
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000031/83/1610
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000031/81/410
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000033/163/1610
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000033/161/410
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.001527110.02~0.20.150.000000031/41/410
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.00153011.50.02~0.20.20.000000031/81/810
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.00153011.50.02~0.20.20.000000031/83/1610
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.00153011.50.02~0.20.20.000000031/81/410
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.00153011.50.02~0.20.20.000000033/163/1610
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.00153011.50.02~0.20.20.000000033/161/410
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.00153011.50.02~0.20.20.000000031/41/410
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.001533120.21~0.400.250.000000031/81/810
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001533120.21~0.400.250.000000031/83/1610
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.001533120.21~0.400.250.000000031/81/410
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001533120.21~0.400.250.000000033/163/1610
1 Pieza(s)

21 Días

0.05~1.001533120.21~0.400.250.000000033/161/410
1 Pieza(s)

5 Días

0.05~1.001533120.21~0.400.250.000000031/41/410
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000851/81/815
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000851/83/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000851/81/415
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000851/85/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000853/163/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000853/161/415
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000853/165/1615
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000851/41/415
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000851/45/1615
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.0019301.51.50.02~0.20.150.000000855/165/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000851/81/815
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000851/83/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000851/81/415
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000851/85/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000853/163/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000853/161/415
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000853/165/1615
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000851/41/415
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000851/45/1615
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.0019351.51.50.02~0.20.150.000000855/165/1615
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253521.50.02~0.20.150.00000251/81/820
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253521.50.02~0.20.150.00000251/83/1620
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253521.50.02~0.20.150.00000251/81/420
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253521.50.02~0.20.150.00000251/85/1620

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Sin reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Velocidad rotacional máxima(r/min) 10,000 Material de la pieza de fuelle Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100 Longitud de ajuste (mm)(mm) 13 Rigidez Torsional (Nm / rad)(Nm / rad) 7
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)(Nuevo Méjico) 4
  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico