(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL, (Pulgadas). (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL, (Pulgadas).

Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional

Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.

Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla

Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas


Las piezas del orificio piloto se pueden encontrar en la página métrica aquí .

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BKL/500/41.27/47.62


Número de Parte
BKL/500/41.27/47.62
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
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5001231145000.00831 5/81 7/842.5290000200500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Sin reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BKL/500/41.27/47.62 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL, (Pulgadas)..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
BKL/10/11.11/19.05
BKL/10/11.11/22.23
BKL/10/12.7/12.7
BKL/500/41.27/50.8
BKL/500/41.27/53.97
BKL/500/41.27/57.15
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
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000167/163/41390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000167/167/81390004.510
1 Pieza(s)

5 Días

5.01~10.004044100.0000161/21/21390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5001231145000.00831 5/8242.5290000200500
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5001231145000.00831 5/82 1/842.5290000200500
1 Pieza(s)

21 Días

100 ~ menos de 5001231145000.00831 5/82 1/442.5290000200500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico