(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL, (Pulgadas).

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BKL, (Pulgadas).

Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional

Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.

Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla

Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas


Las piezas del orificio piloto se pueden encontrar en la página métrica aquí .


Número de Parte
BKL/2/3.17/3.17
BKL/2/3.17/6.35
BKL/2/3.17/7.93
BKL/2/3.17/9.53
BKL/2/3.17/12.7
BKL/2/6.35/6.35
BKL/2/6.35/7.93
BKL/2/6.35/9.53
BKL/2/6.35/12.7
BKL/2/7.93/7.93
BKL/2/7.93/9.53
BKL/2/7.93/12.7
BKL/2/9.53/9.53
BKL/2/9.53/12.7
BKL/2/12.7/12.7
BKL/4.5/6.35/6.35
BKL/4.5/6.35/7.93
BKL/4.5/6.35/9.53
BKL/4.5/6.35/12.7
BKL/4.5/6.35/15.88
BKL/4.5/7.93/7.93
BKL/4.5/7.93/9.53
BKL/4.5/7.93/11.11
BKL/4.5/7.93/12.7
BKL/4.5/7.93/15.88
BKL/4.5/9.53/9.53
BKL/4.5/9.53/11.11
BKL/4.5/9.53/12.7
BKL/4.5/9.53/15.88
BKL/4.5/11.11/11.11
BKL/4.5/11.11/12.7
BKL/4.5/11.11/15.88
BKL/4.5/12.7/12.7
BKL/4.5/12.7/15.88
BKL/4.5/15.88/15.88
BKL/10/6.35/6.35
BKL/10/6.35/7.93
BKL/10/6.35/9.53
BKL/10/6.35/11.11
BKL/10/6.35/12.7
BKL/10/6.35/15.88
BKL/10/6.35/19.05
BKL/10/6.35/22.23
BKL/10/7.93/7.93
BKL/10/7.93/9.53
BKL/10/7.93/11.11
BKL/10/7.93/12.7
BKL/10/7.93/15.88
BKL/10/7.93/19.05
BKL/10/7.93/22.23
BKL/10/9.53/9.53
BKL/10/9.53/11.11
BKL/10/9.53/12.7
BKL/10/9.53/15.88
BKL/10/9.53/19.05
BKL/10/9.53/22.23
BKL/10/11.11/11.11
BKL/10/11.11/12.7
BKL/10/11.11/15.88
BKL/10/11.11/19.05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de torque
(N•m)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Para tamaño de eje D1
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/81/810.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/81/410.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/85/1610.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/83/810.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/81/210.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/41/410.515002.32
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.00253020.0000021/45/1610.515002.32
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.00253020.0000021/43/810.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/41/210.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000025/165/1610.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000025/163/810.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000025/161/210.515002.32
1 Pieza(s)

5 Días

1.01~3.00253020.0000023/83/810.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000023/81/210.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

1.01~3.00253020.0000021/21/210.515002.32
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000071/41/413700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000071/45/1613700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000071/43/813700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000071/41/213700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000071/45/813700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000075/165/1613700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000075/163/813700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000075/167/1613700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000075/161/213700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000075/165/813700044.5
1 Pieza(s)

5 Días

3.01~5.0032404.50.0000073/83/813700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000073/87/1613700044.5
1 Pieza(s)

5 Días

3.01~5.0032404.50.0000073/81/213700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000073/85/813700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000077/167/1613700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000077/161/213700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000077/165/813700044.5
1 Pieza(s)

5 Días

3.01~5.0032404.50.0000071/21/213700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000071/25/813700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

3.01~5.0032404.50.0000075/85/813700044.5
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/41/41390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/45/161390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/43/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/47/161390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/41/21390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/45/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/43/41390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000161/47/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000165/165/161390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000165/163/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000165/167/161390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000165/161/21390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000165/165/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000165/163/41390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000165/167/81390004.510
1 Pieza(s)

5 Días

5.01~10.004044100.0000163/83/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000163/87/161390004.510
1 Pieza(s)

5 Días

5.01~10.004044100.0000163/81/21390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000163/85/81390004.510
1 Pieza(s)

5 Días

5.01~10.004044100.0000163/83/41390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000163/87/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000167/167/161390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000167/161/21390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000167/165/81390004.510
1 Pieza(s)

21 Días

5.01~10.004044100.0000167/163/41390004.510

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Sin reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100
  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico