(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2, (Pulgadas). (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2, (Pulgadas).

Características
Fácil de montar
Peso ligero y bajo momento de inercia.
Alta rigidez torsional
Diseño
Dos cubos de sujeción montados concéntricamente sobre fuelles flexibles. Se aceptan sobrecargas breves de hasta 1,5 veces el par nominal.
Material
Fuelle{{{undefined}}}: acero inoxidable de alta calidad
Centros{{{undefined}}}: ver tabla
Ventaja
Funcionamiento suave y estable en aplicaciones de movimiento altamente dinámicas y precisas
Los tamaños 200 y superiores están disponibles bajo pedido especial.
Las piezas del orificio piloto se pueden encontrar en la página métrica. aquí .

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BK2/15/59/9.53/12.7


Número de Parte
BK2/15/59/9.53/12.7
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
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/81/22220000815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de fuelle Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Sin reacción / Bajo momento de inercia
Material del cuerpo Aluminio Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Material de la pieza de fuelle Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BK2/15/59/9.53/12.7 de la serie Coples Flexibles - Tipo fuelle, retroceso cero, serie BK2, (Pulgadas)..

  • Es posible que no se incluyeran completamente las especificaciones y dimensiones de algunos productos. Para obtener detalles específicos, consulte catálogos del fabricante .

Products like this...

Número de Parte
BK2/15/59/12.7/22.23
BK2/15/59/12.7/25.4
BK2/15/59/15.88/15.88
BK2/15/59/9.53/15.88
BK2/15/59/9.53/19.05
BK2/15/59/9.53/22.23
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
(pulgada)
Para tamaño de eje D2
(pulgada)
Longitud de ajuste (mm)
(mm)
Rigidez Torsional (Nm / rad)
(Nm / rad)
Par de apriete del tornillo de fijación (Nm)
(Nuevo Méjico)
Tamaño
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000061/27/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000061/212220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000065/85/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/85/82220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/83/42220000815
1 Pieza(s)

21 Días

10.01~20.0049591510.02~0.20.150.000063/87/82220000815

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico